Publique sus productos
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Traducido por Google,

    Nuestro nuevo grupo de dormitorio y cama Queen Cottage Charm ofrece un tentador estilo rústico del viejo mundo. Las chapas de acacia se destacan con un acabado de trigo rústico de Sherwin Williams con resaltado de emulsión de harina en polvo. Se correlaciona con el grupo de comedor Cottage Charm 5048 y las mesas ocasionales 7048-45/47 de Lane Home Furnishings. El cabecero está equipado con tapicería duradera, capitoné y fácil de limpiar con una apariencia de marco de ventana tradicional.

    Como se muestra en Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    Especificaciones
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de productosQueen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment