Publique sus productos
FLORAKIDS Shelf
LAUFEN

FLORAKIDS Shelf

Traducido por Google,
Estante LAUFEN FLORAKIDS, cerámica sanitaria, dimensiones 550 x 130 mm, Otras opciones: Acabado de superficie LCC (solo blanco), Nº de pedido. 87703.1
Especificaciones técnicas
  • Referencia877031
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Objeto