Publique sus productos
MODERNA PLUS Shelf 600 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 600 mm

Traducido por Google,
Balda LAUFEN MODERNA PLUS, cerámica sanitaria, dimensiones 600 x 150 x 55 mm, Otras opciones: Refinamiento de la superficie LCC (solo blanco), Nº de pedido. 87154.4
Especificaciones técnicas
  • Referencia871544
  • Familia de productoMODERNA PLUS
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía