Publique sus productos
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Traducido por Google,
Monomando de lavabo, proyección 220 mm, caño giratorio, acero inoxidable
Especificaciones
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF919536441000
  • Familia de productoSurf
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuiza
  • Peso Neto (kg)1.63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets