Publique sus productos
310-50 Standard

310-50 Standard

Traducido por Google,
La válvula mezcladora termostática Lawler 310® (Tipo T) cumple con sus especificaciones para un controlador maestro pequeño (1/2″ NPT) para instalar bajo el mostrador, ideal para uno o varios accesorios en el punto de uso. El modelo 310® incorpora un elemento termostático de alta sensibilidad que responde automáticamente a las variaciones de temperatura y presión en las líneas de agua caliente y fría. El pistón y el revestimiento de acero inoxidable dosifican con precisión el caudal de agua para mantener una temperatura de salida constante y evitar picos inesperados de agua caliente o fría. Para necesidades de mayor capacidad, el modelo 310® está disponible con una salida de 3/4″ NPT. El modelo 310® controla con precisión las temperaturas de salida con una precisión de ±3°, con caudales de 0,5 a 7 GPM o de 0,5 a 12 GPM a 45 psi (según el tamaño de la tubería de salida que elija). El modelo 310® se puede instalar con o sin gabinete.
Especificaciones técnicas
  • Referencia310-50-standard
  • Familia de productoPoint of use
  • Grupo de productos310-50 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls