Publique sus productos
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Luminarias de panel empotrables cuadradas con protección IP65 para aplicaciones en salas blancas, 600 x 600 mm.

    Características del producto
    • Tipo de protección
    • Controlador DALI-2 preparado para IoT.
    • Certificado ISO 14644 Clase 1.
    • Versiones de bajo deslumbramiento con hasta UGR < 19.
    • Diseño sin tornillos para un fácil montaje.
    • Vidrio templado con difusor prismático.

    Vida útil (L80-B10)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm².
    • Eficacia luminosa del sistema: hasta 120 lm/W.

    Beneficios del producto
    • Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido (hasta UGR < 19).
    • Adecuado para aplicaciones que requieren luminarias para salas blancas según ISO 14644-14.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector de botón pulsador DALI IP65.
    • El Driver DALI-2 incluido permite la monitorización de la energía y el mantenimiento remoto.
    • Apto para instalaciones de batería de emergencia según EN 60598-2-22.
    • Alta consistencia de color con SDCM 3.

    Áreas de aplicación
    • Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm.
    • Entornos de salas blancas.
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Hospitales.
    • Laboratorios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Caja de conexiones con terminal de 5 polos preinstalado.
    • Cable de seguridad para luminaria incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

    PANEL CLEANROOM 625
    Luminarias de panel empotrables cuadradas con protección IP65 para aplicaciones en salas blancas, 625 x 625 mm.

    Características del producto
    • Tipo de protección
    • Controlador DALI-2 preparado para IoT.
    • Certificado ISO 14644 Clase 1.
    • Versiones de bajo deslumbramiento con hasta UGR < 19.
    • Diseño sin tornillos para un fácil montaje.
    • Vidrio templado con difusor prismático.

    Vida útil (L80-B10)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm².
    • Eficacia luminosa del sistema: hasta 120 lm/W.

    Beneficios del producto
    • Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido (hasta UGR < 19).
    • Adecuado para aplicaciones que requieren luminarias para salas blancas según ISO 14644-14.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector de botón pulsador DALI IP65.
    • El Driver DALI-2 incluido permite la monitorización de la energía y el mantenimiento remoto.
    • Apto para instalaciones de batería de emergencia según EN 60598-2-22.
    • Alta consistencia de color con SDCM 3.

    Áreas de aplicación
    • Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 625 x 625 mm.
    • Entornos de salas blancas.
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes.
    • Hospitales.
    • Laboratorios.

    Equipamiento / Accesorios
    • Caja de conexiones con terminal de 5 polos preinstalado.
    • Cable de seguridad para luminaria incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854834424
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel-Clean-Room-IP65
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosPanel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa