Publique sus productos
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
    LEDVANCE

    Downlight Comfort


    DOWNLIGHT COMFORT
    Downlights con temperatura de color ajustable.

    Características del producto
    • Tres temperaturas de color seleccionables mediante interruptor gradual.

    Tipo de protección
    • IP54.
    • Caja de conexiones con terminal de cable para una conexión sin herramientas.
    • Posibilidad de cableado continuo.

    Beneficios del producto
    • Tres temperaturas de color en una única luminaria
    • Instalación sencilla gracias al driver integrado.
    • Fácil instalación con una instalación rápida.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
    • Iluminación general.
    • Baños.
    • Cocinas.
    • Oficinas.
    • Pasillos.
    • Vestíbulos.
    • Comercios.
    • Escaleras.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4058075104068 DL COMFORT DN130 13W-3CCT 60DEG WT LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075104068

        4058075104082 DL COMFORT DN155 18W-3CCT 60DEG WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075104082

          4058075104105 DL COMFORT DN205 20W-3CCT 60DEG WT LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075104105
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDownlight-Comfort
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDownlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight