Publique sus productos
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    FLOODLIGHT ASYMMETRIC con hasta 150 lm/W.

    Características del producto
    • Alta salida luminosa de hasta 25.000 lm, con máxima eficiencia de hasta 150 lm/W.
    • Distribución de luz asimétrica para diversas áreas de aplicación.
    • Función Multi Lumen para ajustar los niveles de brillo según necesidades específicas.

    Tipo de protección
    • IP66.
    • Resistencia a la corrosión C4: apto para uso en ambientes con salinidad moderada.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.

    Beneficios del producto
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Alta uniformidad de la luz y bajo deslumbramiento gracias al preciso diseño de las lentes.
    • Robusto y resistente a la intemperie: IP66 / IK08, protección contra la corrosión C4 para entornos hostiles.

    Gestión térmica eficaz
    • hasta 75.000 horas de vida útil.

    Apto para insectos
    • la luz de 3000 K protege la vida silvestre y apoya las subvenciones.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo.
    • Áreas públicas.
    • Instalaciones deportivas.
    • Areas de construcción.
    • Parking.
    • Áreas logísticas, instalaciones de transporte y pasillos.

    Advertencia de Seguridad
    • Máx.
    • Superficie de carga de viento 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W y 160 W = 0,105 m².
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Bloque de terminales no incluido.
    • La instalación debe ser realizada por personal calificado.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854721007
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloodlight-Area
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight