Publique sus productos
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Foco empotrable recubrible con IP65/IP50, CCT, Multi Lumen y función de regulación.

    Características del producto
    • Interruptor de temperatura de color (CCT)

    Tipo de protección
    • IP65 (parte frontal) e IP50 (parte posterior).
    • Material de la carcasa: policarbonato (PC).
    • Colores de anillo en blanco mate o aluminio anodizado.
    • Regulable (con numerosos reguladores comunes).

    Beneficios del producto
    • Fácil ajuste de la temperatura del color mediante un interruptor en la parte frontal del foco.

    Multi Lumen
    • Ajuste de luminosidad mediante un interruptor en la parte frontal del foco.
    • Cubrible con la mayor parte del material de aislamiento.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Iluminación general.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Ya equipado con anillo redondo blanco.
    • Anillos de cubierta adicionales disponibles por separado en forma redonda y cuadrada y en diferentes colores.
    • Cable de seguridad para luminaria incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Foco empotrable recubrible con IP65, CCT, Multi Lumen y función de regulación en versión DALI.

    Características del producto
    • Interruptor de temperatura de color (CCT)

    Tipo de protección
    • IP65.
    • Material de la carcasa: policarbonato (PC).
    • Colores de anillo en blanco mate o aluminio anodizado.
    • Se puede controlar a través del sistema DALI.
    • Certificado DALI-2.
    • Regulable (con numerosos reguladores comunes).

    Beneficios del producto
    • Fácil ajuste de la temperatura del color mediante un interruptor en la parte frontal del foco.

    Multi Lumen
    • Ajuste de luminosidad mediante un interruptor en la parte frontal del foco.
    • Cubrible con la mayor parte del material de aislamiento.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución directa de proyectores empotrados con lámparas halógenas.
    • Iluminación general.
    • Habiaciones de hoteles y pasillos.
    • Restaurantes, bares.
    • Interiores residenciales.

    Equipamiento / Accesorios
    • Ya equipado con anillo redondo blanco.
    • Anillos de cubierta adicionales disponibles por separado en forma redonda y cuadrada y en diferentes colores.
    • Cable de seguridad para luminaria incluido.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854736551
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Combo
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight