Publique sus productos
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
    LEDVANCE

    Spot Vario


    SPOT VARIO
    Foco empotrado, rotatorio.

    Características del producto
    • Gran reflector con caras para gran salida de luz.

    Ángulo de haz
    • 24°.

    Ángulo de rotación
    • 0°..350°, ángulo de inclinación
    • Diámetro del corte del techo requerido: 165..170 mm.

    Beneficios del producto
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • Alta eficacia luminosa.
    • Carcasa de aluminio para una mejor disipación del calor.
    • Sustitución sencilla del driver externo gracias al enchufe con cierre de bayoneta.
    • El diseño coincide con la familia de luminarias LEDVANCE Spot, Downlight y Tracklight.
    • Poca profundidad de montaje.
    • Opciones variadas para destacar áreas concretas.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Iluminación de acento y general para todo tipo de zonas comerciales.
    • Al por menor.
    • Supermercados.
    • Tiendas, boutiques.
    • Habitaciones de hotel.
    • Escaleras.
    • Pasillos.
    • Vestíbulos.

    Equipamiento / Accesorios
    • Incluido controlador.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075104020 SP VARIO DN170 35W-3000K 24DEG WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075104020

        4058075104044 SP VARIO DN170 35W-4000K 24DEG WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075104044
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpot-Vario
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSpotlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight