360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
3.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
Sensores de movimiento para 1 circuito - Sensores de movimiento para zonas de paso sin luz natural - Encendido/apagado automático - Ajuste manual del umbral del nivel de luz y del retardo de tiempo mediante potenciómetro - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro /nous-contacter
Especificaciones
Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41
- Range : 8 m
- Recommended fixing height: 2.5 m
- 3 wires with neutral
- Light level threshold : 10 to 1275 lux
- Adjustable time delay : 10 s to 10 min
- Standby consumption : 0.75 W
- Optimum distance between 2 sensors : 6 m
- Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm