Publique sus productos
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Traducido por Google,
Sensores de movimiento para 1 circuito - Sensores de movimiento para exteriores y zonas húmedas con o sin luz natural - Encendido/apagado automático - Ajuste manual del umbral del nivel de luz y retardo del tiempo mediante potenciómetro - Para más información, contáctenos: https://www.legrand .fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-048898
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)90.5
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Peso Neto (kg)264
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Controlador
  • Código ETIMEC000138
  • Nombre ETIMSensor element for movement sensor
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Descripción Uniclass 2015Sensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniClass Building Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa