Publique sus productos
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Traducido por Google,
Sensores de movimiento para 1 circuito - Sensores de movimiento para zonas de paso sin luz natural - Encendido/apagado automático - Ajuste manual del umbral del nivel de luz y del retardo de tiempo mediante potenciómetro - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro /nous-contacter
Especificaciones
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-048942
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)114
  • Ancho (mm)77
  • Profundidad (mm)48
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Peso Neto (kg)161
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
  • Código ETIMEC000138
  • Nombre ETIMSensor element for movement sensor
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Descripción Uniclass 2015Sensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniClass Building Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution