Publique sus productos
URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling
Legrand

URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling

Traducido por Google,
Luminaria de evacuación LEDs autónoma de empotrar, 45lm 1h, IP40 IK 04, Clase II, SATI direccionable Conectada, para establecimientos de recepción de trabajadores y establecimientos de recepción de público Luminaria de plástico equipada con empalme automático de terminales Instalación directa en falso techo, previo corte Ø152 mm (triple agujero sierra ref 168 210), sostenido por 3 garras ajustables e invisibles Equipado con una placa de señalización vertical Equipado con una etiqueta universal reposicionable y reciclable, que permite realizar las principales direcciones de señalización de evacuación Para obtener más información, contáctenos: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • very low power consumption (0.6 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Practice-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)187
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)202
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso Neto (kg)993
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting