Publique sus productos
URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire

Traducido por Google,
Luminaria autónoma de LEDs de empotrar, 400lm 1h, IP43 IK07, direccionable SATI, conectada, para establecimientos que reciben trabajadores y establecimientos que reciben público Luminaria de plástico equipada con un soporte de montaje extraíble con conexión automática de terminales Se suministra con accesorio de empotrar Luminaria de ambiente LED Para más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • very low power consumption (1 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Uralife-BAES-Ambiance-SuperSATI-Encastre
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)202
  • Ancho (mm)388.6
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso Neto (kg)1666
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting