Publique sus productos
URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Traducido por Google,
Luminaria autónoma de LEDs, 45lm 1h, IP66 IK10, SATI direccionable, conectada, para establecimientos que reciben trabajadores y establecimientos que reciben público Luminaria de plástico equipada con un soporte de montaje extraíble con conexión automática de terminales Luminaria de evacuación LED Para más información, contáctenos: https:/ /www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • very low power consumption Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Uraproof-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)118
  • Ancho (mm)239
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Peso Neto (kg)884
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting