Publique sus productos
Zero U kit for universal fixing
Legrand

Zero U kit for universal fixing

Traducido por Google,

Solución de parche remoto Zero U para montaje universal.

Especificaciones
    • The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
    • Maximum capacity :
      • 24 LC connectors
      • 12 SC connectors
      • 12 high density RJ45 connectors
    • Equipped with a mass recovery solution.
    • Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
    • The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
    • Delivered with its specific accessories for fixing:
      • on sheet metal or wire cable tray
      • on uprights or bay cable tray
      • on the floor or wall

    Reference Legrand : 032103

Especificaciones técnicas
  • Referenciazero-u-kit-for-universal-fixing
  • Familia de productoZero-U kit
  • Grupo de productosFixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)123
  • Profundidad (mm)179
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)0.51
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC000264
  • Nombre ETIMPanel for distribution board

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia