Publique sus productos
Fixa scenmodul Idun 2 steg B120
Fixa scenmodul Idun 2 steg B120
    Lekolar

    Fixa scenmodul Idun 2 steg B120

    Traducido por Google,
    Idun es una serie versátil de módulos de escena y asientos escalonados para preescolares y estudiantes más jóvenes en la escuela. El hecho de que todas las unidades se puedan combinar hace que sea muy fácil crear un entorno de aprendizaje diverso que se sienta a medida y único. Estamos muy orgullosos de Idun Nordic Ecolabel (5031 0099) y, por lo tanto, contribuye a un entorno de aprendizaje sostenible. Full Idun está hecho de madera contrachapada de abedul con certificación FSC. Dimensiones: 120x66x40cm. En Escena 111 806 y obtén una escena de escalera de 3 escalones.
    Especificaciones
    • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 120x66x40 cm. Kombinera med scen 111806 och få en 3-stegs scentrappa.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia111805
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de productosScenmodul
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros