Publique sus productos
Fixa podium multisoft hexagon 46
Fixa podium multisoft hexagon 46
    Lekolar

    Fixa podium multisoft hexagon 46

    Traducido por Google,
    Los podios vienen en tres alturas diferentes y en cinco formas diferentes: triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono y hexágono. Los soportes simples en forma de embragues de conexión inteligentes aseguran que los podios no se deslicen, mientras que los umbrales de los podios se pueden dividir y reorganizar rápidamente. Los lados de los podios están hechos de abedul o de madera contrachapada pigmentada en blanco, pero la parte superior también está disponible en 14 colores de laminado diferentes. Las dimensiones del podio están hechas a juego con los módulos base de almacenamiento FIXA.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia117060
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de productosPodier
    • Día de publicación2020-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros