Publique sus productos
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

Traducido por Google,
El diseño de las espalderas FIXA es una versión moderna de las espalderas tradicionales, disponible con dos distancias diferentes entre las nervaduras. Junto con el rocódromo FIXA crean una silueta lúdica de una montaña o una ciudad, y un gran rocódromo para niños pequeños. También se pueden utilizar como espacio de documentación o se pueden utilizar las costillas como telar y atar bonitas tiras de tela. Las espalderas están disponibles en contrachapado de abedul macizo lacado transparente o pigmentado en blanco o con una superficie laminada. Debe colocarse alineado con el suelo y utilizarse siempre junto con colchones amortiguadores homologados.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117652
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosRibbstol
  • Día de publicación2020-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1500
  • Ancho (mm)880
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros