Publique sus productos
Fixa krypin grotta 3:2
Lekolar

Fixa krypin grotta 3:2

Traducido por Google,
En un día a día con muchas actividades y ritmo cambiante, se necesitan lugares de paz y tranquilidad. FIXA Nest es un lugar donde los niños pueden estar en su propio pequeño mundo, pero aún ver todo lo que sucede a su alrededor. El Nido FIXA prefabricado tiene una base de madera contrachapada de abedul 3:2 o 4:2 y un frente de mdf lacado, Profundidad 46 cm. También puedes realizar tus propias combinaciones a partir de módulos de almacenaje FIXA y frentes de almacenaje FIXA círculo, casa o cueva. Para una sensación extra acogedora en el nido, puede elegir un colchón FIXA adecuado y agregar focos LED o bucles de luz LED.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120133
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosKrypin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)880
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros