Publique sus productos
Fixa dockhus 4:2
Lekolar

Fixa dockhus 4:2

Traducido por Google,
Las casas de muñecas FIXA son módulos confeccionados con una base de madera contrachapada de abedul, estantes y tabiques parcialmente móviles. Las puertas están disponibles en 16 colores diferentes. Haga que el interior sea aún más emocionante colocando pequeños espejos o decorando el interior con papel bellamente estampado o con dibujos de niños. Un elemento extra emocionante puede ser dejar que los niños miren por las ventanas y traten de averiguar qué hay dentro. ¿Quizás puedan iluminar el interior con una linterna? O puede iluminar los estantes del interior con bucles de luz LED.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120144
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosDockhus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros