Publique sus productos
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk

    Traducido por Google,
    La serie Flexi está desarrollada directamente para actividades preescolares y escolares, y está fabricada en madera contrachapada de abedul de 18 mm. Flexi está disponible tanto en modelo de pared como independiente en el suelo. El modelo de suelo se puede equipar con ruedas. Rejilla de tubos que deja pasar la suciedad de zapatos y botas. Gancho doble para ropa / väskkrok en cada compartimento. Los espacios superior e inferior se pueden configurar en diferentes colores. Flexi está disponible en 3 anchos estándar con una dimensión interior de 22 cm, 25 cm o 28 cm. Se pueden montar hasta 5 compartimentos. Flexi Series también puede proyectar dimensiones adaptadas en términos de anchura y altura. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información. Altura: 143 cm. Profundidad 24 cm, el banco 44 cm. Distancia del perchero al zapatero: 100 cm. De pared con banco. Medidas interiores 22 cm por sitio. Etiqueta Swan, número de licencia 5031 0099.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33384
    • Familia de productoFlexi
    • Grupo de productosKlädfack
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1430
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros