Publique sus productos
Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

Traducido por Google,
Con el sistema de rieles Wille con rieles de pared y módulos independientes, finalmente puede brindar a los ambientes grandes y pequeños la característica, la estructura y la estética esperadas. Todo, desde la decoración completa de la gran biblioteca multimedia, un pequeño estante para zapatos inteligente debajo de las escaleras.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35296
  • Familia de productoWille
  • Grupo de productosEntré
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Racks
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa