Publique sus productos
12:38 HT 180x80 cm
Lekolar

12:38 HT 180x80 cm

Traducido por Google,
Nuestros escritorios para estudiantes 12:38 se adaptan a todas las ocasiones. Puede obtener 12:38 en una variedad de colores, tanto laminados como con soportes. El laminado es un revestimiento que proporciona una superficie resistente a impactos y rayones. El laminado es fácil de mantener limpio y es resistente al calor y al agua. Ahora también es posible obtener 12:38 con esquinas redondeadas suaves. Patas regulables para conseguir el mejor tacto y calidad. Los colores estándar se entregan rápidamente desde nuestro almacén central en Osby.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35311
  • Familia de producto12:38
  • Grupo de productosTable HT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56