Publique sus productos
Helmi 50 w/o armrests
Lekolar

Helmi 50 w/o armrests

Traducido por Google,
Esta serie con sillas tiene un diseño limpio y elegante con muchas opciones de altura y color. Contiene sillas altas y bajas para niños, con o sin reposabrazos y soportes de montaje y barra de seguridad. Cuelga la silla con nuestros herrajes para facilitar la limpieza. Estructura de abedul macizo lacado y asiento y respaldo de laminado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80270
  • Familia de productoHelmi
  • Grupo de productosChildren chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)773
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56