Publique sus productos
Väggbana dal och berg
Lekolar

Väggbana dal och berg

Traducido por Google,
Un camino de pared hacia el valle y las montañas que invitan a los niños a jugar. Los accesorios como la familia de caracoles y la carga de bolas pueden "correr" en la carretera: ¿podrían volar las influencias de Dalarna y la montaña? Desarrolla la motricidad fina y la coordinación ojo-mano. Abedul. Dimensiones: 210x5 cm y los extremos 2 cm. Contiene: 2 largos y 2 piezas finales. A partir de 2 años.
Especificaciones
  • En väggbana med dal och berg som inbjuder barnen till lek. Tillbehör som snigelfamiljen och kulsatsen kan "köra" på vägen – dalarna och bergen påverkar kanske farten? Utvecklar finmotorik samt öga–handkoordination. Björk. Mått: 210x5 cm samt ändstycken 2 cm. Innehåller: 2 längder och 2 ändstycken. Från 2 år.

Especificaciones técnicas
  • Referencia80478
  • Familia de productoVägglek
  • Grupo de productosLekpanel
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros