Publique sus productos
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
    Lekolar

    Circum laminate

    Traducido por Google,

    Silla apilable de madera que se adapta muy bien al comedor. Formar asiento prensado en laminado de alta presión. Se puede colgar en la mesa para facilitar la limpieza. Altura del asiento 45 cm. Profundidad del asiento 41 cm.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia81674
    • Familia de productoCircum
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniClass Commercial Restaurant Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings