Publique sus productos
Hemma Hus litet
Lekolar

Hemma Hus litet

Traducido por Google,
Casas de madera contrachapada que serán una casa en la habitación. Tres paredes de las cuales tiene una abertura en forma de portal por el que puedes entrar y salir. Completamente techado. Hogar Casa pequeña encaja dentro de Hogar Casa entre grande y pequeño. Uno puede sentarse en paz y tranquilidad en sus propios pensamientos, aislado aún en la habitación. Laca transparente. Dimensiones: B72xD72xH84 cm.
Especificaciones
  • Hus i plywood som blir ett eget hus i rummet. Tre väggar varav en har en öppning i form av en portal som man kan krypa in och ut ur. Helt tak. Hemma Hus litet passar inuti Hemma Hus mellan och stort. Man kan sitta i lugn och ro i egna tankar – avskilt men ändå i rummet. Klarlackat. Mått: B72xD72xH84 cm.

Especificaciones técnicas
  • Referencia85081
  • Familia de productoLekhus
  • Grupo de productosLekhus
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)720
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros