Publique sus productos
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    Traducido por Google,
    Un stand tipo auditorio. Tres asientos, parte trasera del marco hay compartimentos para cojines de asiento, móviles con ruedas duraderas. Fácil de almacenar con la función de apertura y cierre del telescopio. Dimensiones: en posición de almacenamiento (AnxPrxAl) 225x61x130 cm, abierto 225x151x130 cm. Estructura de melamina blanca. Tres asientos que se pueden desmontar entre sí sin necesidad de herramientas para cambiar la tapicería. Para tapicería acolchada 2 combinaciones de colores estándar. Para el tapizado del nivel superior y del respaldo, disponible en tejido turquesa o antracita. El nivel medio siempre es gris claro y el nivel más bajo es siempre antracita. Tejido Aura UV, 100% poliéster tratado. 100 000 Martindale, protección UV, impermeable, tratamiento antimicrobiano, clasificación al fuego EN 1021-1, SL1.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia89720
    • Familia de productoAudimax
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1310
    • Ancho (mm)2210
    • Profundidad (mm)1510
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56