Publique sus productos
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Traducido por Google,
    Audim consta de un chasis y varios cojines de asiento. Asientos para 21 niños. Equipado con ruedas. Dimensiones totales (An. x Pr. x Al.): 118 x 72,8 x 79,7 cm. Dos niveles de asientos. Bandejas en el cuerpo para el almacenamiento de las pestañas del asiento. Tapicería de tela Aura y cojines de asiento (3 piezas grandes, color Margarita, 3 piezas medianas, color Ciruela, 9 piezas pequeñas, color Bosque) en colores estándar. El tejido de tapicería es un tejido Aura UV ultrarresistente que repele la suciedad. 100% poliéster. 100,000 Martindale, Protección UV, Impermeable, Tratamiento Antimicrobiano. Clasificación al fuego EN 1021-1, SL1.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia89724
    • Familia de productoAudimax
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)797
    • Ancho (mm)1180
    • Profundidad (mm)728
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (13)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (57)
    1.7 de 5 estrellas 1.7 (19)