Publique sus productos
Wing
Wing
    LEMA

    Wing

    Traducido por Google,
    Una forma sinuosa y ligera para el sillón Wing, un delicado pétalo de madera que descansa sobre cuatro patas de metal para un aspecto esquivamente vintage. La estructura destaca la veta de la madera, un elemento precioso y matérico al más puro estilo Lema. El respaldo del asiento en madera clara se apoya en una verdadera columna vertebral en madera maciza.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWing
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)715
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles