Publique sus productos
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Unidad exterior simple de sistema VRF trifásico con un rango de capacidad de 10HP - 12HP; con capacidad nominal refrigeración, calefacción [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Refrigeración, 30,6kW Calefacción ARUN120LSS0 - 33,6kW Refrigeración, 36,7kW Calefacción
    Especificaciones
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaU7
    • Familia de productoOutdoor unit
    • Grupo de productosVRF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1625
    • Ancho (mm)1090
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    • Peso Neto (kg)157
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701