Publique sus productos
CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

Traducido por Google,
  • Para la protección de los peatones en los lugares de trabajo
  • Cassette para comunicación adhesiva
  • Gancho anti-levantamiento
  • Posibilidad de rotulación, personalización de colores, logotipos, incluso plegado
  • U cubierta removible para reemplazo rápido y fácil de piezas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCM120K7
  • Familia de productoClôture
  • Grupo de productosClôture Mobile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)1890
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_25_14
  • Descripción Uniclass 2015Fence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19
  • Título OmniClass Fences
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK

Disponibilidad en regiones

África Europa
Argelia
Francia
Marruecos
Túnez
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit