Publique sus productos
Genie S-65XC

Genie S-65XC

Traducido por Google,
Capaz de realizar una gama más amplia de tareas de elevación más pesadas en obras de construcción e industriales con las plumas telescópicas Genie® S®-60 XC™ y S-65 XC, que ofrecen una capacidad de elevación dual de 660 lb (300 kg) sin restricciones y 1,000 lb (454 kg) restringido. La función Genie Xtra Capacity™ (XC) permite que hasta tres personas trabajen a bordo con espacio para herramientas y materiales en el lugar de trabajo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenie-s-65xc-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosTelescopic Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto