Publique sus productos
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump

2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump

Traducido por Google,

Abierto de 2 paletas de 1.5 hp

  • Impulsor abierto de 2 paletas
  • Manejo de sólidos de 2,5"
  • Descarga horizontal de 3"


Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-2le01
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCSubmersible pumps
  • Código UNSPSC40151513
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Descripción Uniclass 2015Solids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sewerage Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos