2 hp
Descarga de 1-1/4"
Para aplicaciones residenciales y comerciales, el 3072LSG es un paquete triturador símplex completo ensamblado en fábrica que incluye la bomba trituradora Omnivore® de 2 hp de la serie LSG200. Todos los soportes internos, los flotadores, la base del riel guía y la tubería de descarga están preinstalados en la fábrica, lo que ahorra horas de mano de obra en el lugar de trabajo.
Características
- Paquete triturador símplex ensamblado en fábrica con depósito de fibra de vidrio de 30" X 72" y bomba trituradora Omnivore®
- Bomba trituradora de 2 hp disponible en varios voltajes
- Collar anti-flotación
- Cubierta sólida de fibra de vidrio resistente (acero negro opcional, sólido)
- Conjunto de carril guía GR20
- Tubería de riel de guía galvanizada (acero inoxidable opcional)
- Todas las tuberías internas y soportes premontados
- Los flotadores están premontados en los niveles establecidos de fábrica
- Todos los sujetadores de acero inoxidable
- Tubería de descarga de PVC cédula 80 de 1-1/4" con válvula de bola y válvula de retención
- Panel símplex NEMA 4x con alarma en 3060LSG