Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
libertypumps/products/12cf6014-7aeb-4623-ac4a-1dd87017c62b
Inicio
Categorías
Fontanería
Bombas
3LEV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Disponible en Estados Unidos
Liberty Pumps
Seguir
3LEV03 Series, 3HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Traducido por Google,
Ver original
Vórtice de 3 hp
Manejo de sólidos de 3"
Descarga horizontal de 4"
sello simple
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
libertypumps-3lev03
Familia de producto
Plumbing
Grupo de productos
Sewage and Sludge Pumps
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-03-12
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3lev03-series
Instrucciones de instalación
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/5459000_EN.pdf
Descripción técnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LEV03-Series_TD.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Hierro fundido
Material secundario
Acero
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Bombas
Nombre UNSPSC
Submersible pumps
Código UNSPSC
40151513
Código Uniclass 2015
Pr_65_53_96_80
Descripción Uniclass 2015
Solids handling pumps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 29.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Submersible Sewerage Pumps
Número OmniClass
23-27 17 00
Título OmniClass
Pumps
CSI UniFormat II Código
D2030
CSI UniFormat II Título
Sanitary Waste
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Descargar
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Descargar
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Descargar
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Descargar
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Descargar
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Descargar