Publique sus productos
36" x 84" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 84" 2 hp Duplex Grinder Package

Traducido por Google,
2 caballos de fuerza

Para aplicaciones residenciales y comerciales, el D3684LSG es un paquete triturador dúplex completo ensamblado en fábrica que incluye bombas trituradoras Omnivore® de 2 hp de la serie LSG200. Todos los soportes internos, los flotadores, la base del riel guía y la tubería de descarga están preinstalados en la fábrica, lo que ahorra horas de mano de obra en el lugar de trabajo.

Características
  • Paquete de molinillo dúplex ensamblado en fábrica con depósito de fibra de vidrio de 36" X 84" con collar antiflotación
  • Bombas trituradoras Omnivore® de 2 hp disponibles en varios voltajes
  • Disponible en una o dos etapas
  • Cubo de entrada de 4"
  • Tubería de riel de guía galvanizada (acero inoxidable opcional)
  • Sistema de raíles guía premontado en fábrica
  • Tubería de descarga de PVC cédula 80 preensamblada de fábrica con válvulas de bola y válvulas de retención
  • Cubeta de fibra de vidrio con collar anti-flotación
  • Cubierta de fibra de vidrio verde estándar, sólida (acero negro opcional, sólida)
  • Todos los soportes y soportes de acero inoxidable premontados
  • Panel de control dúplex a juego incluido
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-d3684series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas