Publique sus productos
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

Traducido por Google,
2 hp

Para aplicaciones residenciales y comerciales, el D3696LSG es un paquete triturador dúplex completo ensamblado en fábrica que incluye bombas trituradoras Omnivore® de 2 hp de la serie LSG200. Todos los soportes internos, los flotadores, la base del riel guía y la tubería de descarga están preinstalados en la fábrica, lo que ahorra horas de mano de obra en el lugar de trabajo. - Ver más en: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-d3696series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas