Publique sus productos
FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

Traducido por Google,
  • 6/10 cv.
  • Descarga de 1 1/2"
  • Manejo de sólidos de 3/4"

La serie FL60 de Liberty es una bomba de efluentes de rango medio diseñada para sistemas STEP, sistemas de montículos, transferencia de desechos líquidos y aplicaciones de drenaje de agua de mayor altura. Construido de hierro fundido pesado con un acabado de recubrimiento de polvo epóxico y sujetadores de acero inoxidable, el FL60 brindará años de rendimiento confiable.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-fl60series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.4
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)11.2
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps