HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump
5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
4/10 cv.
Descarga de 1 1/2"
Manejo de sólidos de 3/4"
Manejando temperaturas de fluido de hasta 200 grados F., la bomba sumergible de la serie HT40 de Liberty está diseñada para aplicaciones de agua caliente, como pozos de purga de calderas, pozos de condensación y transferencia de agua a alta temperatura. Otras características incluyen todas las carcasas de hierro fundido, acabado con recubrimiento de polvo epoxi y un flotador de alta temperatura.