Publique sus productos
1/2 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1/2 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traducido por Google,
  • 1/2 cv.
  • Descarga de 2"
  • Manejo de sólidos de 2"

Con un nuevo acabado resistente de pintura en polvo sobre carcasas de hierro fundido pesado, la serie LE50 de Liberty es un caballo de batalla de grado comercial para aplicaciones de aguas residuales residenciales y comerciales livianas. Su eficiente motor de 1/2 hp con cojinetes permanentemente lubricados, sujetadores de acero inoxidable y diseño de cable de alimentación de desconexión rápida hacen de esta la opción favorita entre los profesionales de la plomería. Otras características incluyen interruptores estilo piggyback en modelos automáticos, capacidad de manejo de sólidos de 2" y un cabezal de cierre de 25 pies.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-le50series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas