Publique sus productos
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traducido por Google,
  • 3/4 cv.
  • Descarga de 2" o 3"
  • Manejo de sólidos de 2"

La serie LE70 de Liberty es una bomba para aguas residuales de 3/4 hp con capacidad de manejo de sólidos de 2". Construida de hierro fundido pesado con un acabado de recubrimiento de polvo epóxico resistente, sujetadores de acero inoxidable y eje del rotor, la LE70 está diseñada para durar. El diseño del cable de desconexión permite un fácil intercambio de cables de alimentación en longitudes de 10' y 25' Disponible en configuraciones de descarga de 2" o 3" y una amplia gama de voltajes.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-le70series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas