Publique sus productos
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • 1 hp.
  • Descarga de 2" o 3"
  • Manejo de sólidos de 2"

La LEH100 de Liberty es una bomba para aguas residuales de manejo de sólidos de cabeza alta de 2". Construida sobre la misma plataforma que la serie LE100, la LEH100 cuenta con carcasas de hierro fundido pesado, sujetadores de acero inoxidable y el diseño de cable de alimentación de conexión rápida de Liberty. Disponible en Descarga de 2" o 3" y una variedad de voltajes, el LEH100 tiene una cabeza máxima de 53 pies y está respaldado por la garantía de 3 años de Liberty.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-leh100series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos