Publique sus productos
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

Traducido por Google,

Amoladora de 2,5 hp

  • Tecnología patentada de corte V- Slice®
  • modelo de cabeza alta
  • Descarga de 1-1/4”
  • Impulsor de acero inoxidable
  • Fundición de cuerpo único de una pieza
  • Cable de alimentación de conexión rápida
  • Condensador externo (requiere panel)

Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-lgh02
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCSewage pumps
  • Código UNSPSC40151517
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater and Wastewater Equipment
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos