Publique sus productos
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680

1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680

Traducido por Google,
1 hp
Descarga de 2"

Sistema dúplex compacto: diseñado para aplicaciones de alcantarillado residencial.
Perfecto para ampliaciones de baños en sótanos y proyectos de remodelación.

Características:
  • Lavabo y tapa compactos de polietileno de alta resistencia. IAPMO listado, pasa la prueba de pila de 10 '
  • Capacidad de 46 galones
  • El sistema se puede instalar por encima o por debajo del nivel del suelo
  • Las dos bombas brindan un servicio seguro e ininterrumpido
  • La tecnología patentada de corte V-Slice® tritura sólidos difíciles como productos femeninos, trapos, toallas y toallitas que pueden atascar las bombas de manejo de sólidos
  • Cubierta de fácil acceso con tecnología QuickTree®: permite la extracción y el mantenimiento rápidos del flotador
  • El sistema incluye controlador dúplex PDC y alarma
  • Cubierta segura de 16 pernos: estándar en todos los modelos
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-provore680duplex
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas