Publique sus productos
MAXUM Jackshaft with Manual Release DC Commercial Operator
MAXUM Jackshaft with Manual Release DC Commercial Operator
MAXUM Jackshaft with Manual Release DC Commercial Operator
MAXUM Jackshaft with Manual Release DC Commercial Operator
    LiftMaster

    MAXUM Jackshaft with Manual Release DC Commercial Operator

    Traducido por Google,
    • La cadena de guillotina de liberación manual incluida permite una rápida desconexión del operador de la puerta.
    • Motor y caja de cambios construidos específicamente para satisfacer las altas demandas de las aplicaciones comerciales.
    • Control de 3 botones con pantalla LCD de 4 líneas para configuración y programación desde el nivel del piso.
    • Hasta un 33 % más rápido que los operadores de puertas comerciales estándar, lo que le permite entrar y salir de sus envíos rápidamente. La velocidad promedio es de 30 cm por segundo.
    • El diagnóstico a nivel de piso a través de myQ® Facility en su dispositivo móvil le permite ver cuándo hay un problema y anticipar los ciclos de mantenimiento.
    • El Wi-Fi® incorporado le permite conectarse fácilmente al software myQ Facility, lo que le permite obtener datos y conocimientos valiosos para mejorar las operaciones.
    Especificaciones
    • myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120V/240V (1PH/3PH); 480V (3PH); 208V & 600V (3PH) available with transformer

      Wi-Fi: Yes

      Battery Backup: Capable w/ accessory kit DC45AH or DC7AH

      Monitored Safety Inputs: 3 Inputs

      Duty Cycle Per Hour p/h & Per Day p/d: Standard - 20 cycles p/h /90 p/d | Extended - 30 cycles p/h /150 p/d

      Speed/Per Second: Faster speed,12” on average for sectional and 8–9 inches for rolling steel doors

      Radio Receiver: Security + 2.0

      Motor Type: 24VDC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Dual handing for installs:  Right or left no longer required for order

      Warranty:  Standard Duty - 5 Years, or 85,000 Cycle Extended Duty - 5 Years, or 130,000 Cycles

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaxum-DC-jackshaft-operator-rjdc
    • Familia de productoCommercial Door Operators
    • Grupo de productosIndustrial-Duty Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código ETIMEC000367
    • Nombre ETIMElectrical door opener
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
    • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators