Las soluciones personalizadas de LiftMaster ® son paquetes integrados que garantizan una integración perfecta de un sistema de puerta comercial motorizado. La combinación de tecnología avanzada, funciones y accesorios proporcionados por LiftMaster simplifica el proceso de determinar la mejor solución para cumplir con su aplicación específica de operador de puerta automática.
Nada se compara con la fuerza y la inteligencia de los operadores de puertas comerciales de uso industrial de LiftMaster. Personalizables para cualquier entorno, estos son abridores imprescindibles para los lugares de trabajo más difíciles.
CARACTERISTICAS
Conectividad empresarial
Supervisión y control: myQ Smart Facility Access es una solución de software basada en la nube que proporciona datos y análisis en tiempo real a una instalación comercial.
Administración de muelles myQ: analice la carga, el giro y el tiempo de permanencia en cada muelle de la instalación y tome decisiones basadas en datos que le permitan mantener una visión desde el perímetro hasta el espacio del muelle.
Alertas en tiempo real: manténgase actualizado y controle los puntos de acceso de las instalaciones con notificaciones en tiempo real para ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad mientras reduce los gastos.
Seguridad y protección empresarial
Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.
Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.
Temporizador de cierre - Temporizador de cierre integrado programable de 5 a 60 segundos en incrementos de 5 segundos. Permite el cierre automático temporizado de la puerta después de que la puerta alcanza la posición de apertura total.
Security+ 2.0®: proteja el acceso a las instalaciones con la tecnología Security + 2.0, apertura solo para dispositivos registrados.
Energía Comercial
Múltiples opciones de energía: disponible en 1/3, 1/2, 3/4 y 1 HP
Conexiones de doble voltaje: monofásico: 115 V y 230 V, trifásico: 208 V, 230 V y 460 V, modelo discreto: 575 V
Voltaje personalizable: para cumplir con los requisitos del trabajo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |