Publique sus productos
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
RSL12UL Slide Gate Operator
    LiftMaster

    RSL12UL Slide Gate Operator

    Traducido por Google,

    Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.

    • Respaldo de batería hasta 114 ciclos.
    • Clasificado para puertas de hasta 25 pies. y 800 libras.
    • Se integra fácilmente con la tecnología de control de acceso de LiftMaster.

    CARACTERISTICAS

    Seguridad y protección de puertas

    Sensores de seguridad del portón: proteja a las personas que ingresan o salen de su garaje con sensores de seguridad que evitan que el portón se cierre ante obstrucciones.

    Security+ 2.0®: protege el acceso a una propiedad con una señal encriptada para eliminar virtualmente la interferencia y ofrecer un rango extendido con Security+ 2.0.

    Marcha atrás de seguridad: al detectar una obstrucción, el portón retrocede con el sensor de marcha atrás inherente y los accesorios de seguridad supervisados incluidos.

    Función de cierre rápido: evite el acceso no autorizado con la función de cierre rápido que evita que los vehículos sigan de cerca.

    Listado por UL - Probado según las pautas más estrictas de la industria UL 325. Se deben agregar dispositivos de atrapamiento secundarios para cumplir con los estándares UL325. Su instalador le recomendará dispositivos de atrapamiento secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.

    Sincronización: sincroniza el funcionamiento de la compuerta y elimina la costosa excavación de zanjas; establezca la velocidad de forma independiente si es necesario.

    Poder de la puerta

    Evite la excavación de zanjas: elimine la costosa excavación de zanjas en el camino de entrada con comunicación inalámbrica de doble puerta y/o sistema listo para energía solar eficiente.

    Para portones de hasta 25 pies - Clasificado para portones de hasta 25 pies de largo y 800 lbs.

    Gate Battery Backup: entre y salga cuando se corte la energía con la batería de respaldo.

    Sistema listo para energía solar: compuertas eléctricas en áreas donde la energía no está disponible con un sistema ultra confiable listo para energía solar. Si se instala en una propiedad residencial, aproveche el crédito fiscal sobre la propiedad por eficiencia energética residencial.

    Operación suave: obtenga años de uso confiable al reducir el desgaste con una operación suave de arranque/parada.

    Conectividad empresarial

    Monitoreo y control: la poderosa combinación de LiftMaster de la innovadora tecnología MyQ® y el hardware confiable conecta a la perfección los puntos de acceso de la comunidad y las instalaciones para obtener una vista completa y en tiempo real de múltiples entradas en múltiples propiedades que mejora la seguridad y reduce la responsabilidad.

    myQ Community: con capacidades de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana y alertas de actividad en tiempo real, myQ Community es una plataforma escalable basada en la nube que le permite administrar y controlar convenientemente múltiples puntos de acceso en todas las comunidades de su cartera desde un solo panel.

    Instalación myQ: desbloquee el poder de los datos, las perspectivas y los informes en tiempo real con myQ Smart Facility Access. Analice sus puertas, muelles y portones comerciales y obtenga datos operativos para administrar mejor la productividad, el mantenimiento, el control de acceso y el cumplimiento.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarsl12ul-slide-gate-operator
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de productosSlide Gate Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código ETIMEC001093
    • Nombre ETIMSliding gate operator
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Descripción Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 11
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica